Publicar produtos
RainDrain Brilliance Complete set point drain 100/100 tileable rear cover
RainDrain Brilliance Complete set point drain 100/100 tileable rear cover
    hansgrohe

    RainDrain Brilliance Complete set point drain 100/100 tileable rear cover

    Traduzido por Google,
    RainDrain Brilliance Completo dreno de ponto de ajuste 100/100 tampa traseira ladrilhado
    Especificação
    • Surfaces: - 56130801 Brushed Stainless Steel - 56130671 Matt Black Specification: • consists of: point drain, installation set, pre-assembled sealing membrane, grate removal tool • pre-assembled sealing membrane • tileable on the back side • direction of outlet: vertical • easy to clean surface • easy adjustment to tile thickness with height adjustable frame (7 – 18 mm) • where to use: new construction, renovation • tile thickness: up to 18 mm • grate removal tool allows easy removal of the finish set • mounting type: free in the floor • grate material: Stainless Steel 304 (1.4301) • suitable for primary and secondary drainage
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única56130USA
    • Familia de productoShower drains
    • Grupo de produtosRainDrain Brilliance
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-07-31
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Lbs)2.2
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
    • Classificação IFCElemento de Tubo
    • Código ETIMEC011720
    • Nome ETIMShower drain
    • Nome UNSPSCPlumbing adapters
    • Código UNSPSC40141719
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_52_25
    • Uniclass 2015 DescriçãoDrainage traps and accessories
    • Código CSI MasterFormat 201422 13 19.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Sanitary Drains
    • Número OmniClass23-31 17 29
    • Título OmniclassShower Drains
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures