Publicar produtos
RainDrain Minimalistic Finish set shower drain 700
RainDrain Minimalistic Finish set shower drain 700
    hansgrohe

    RainDrain Minimalistic Finish set shower drain 700

    Traduzido por Google,
    RainDrain Conjunto de acabamento minimalista para ralo de chuveiro 700
    Especificação
    • Surfaces: - 56219001 null Specification: • consists of: tileable grate, installation set, hair catcher, sealing membrane, grate removal tool • mounting type: wall-mounted • tileable • frameless design • easy to clean surface • height adjustable by 10 mm • tile thickness: 11 - 21 mm • up to 60 l/min drainage capacity • where to use: new construction, renovation • grate removal tool allows easy removal of the finish set • easy to clean • pre-assembled sealing membrane • tile inlay depth: 12 mm • grate material: Stainless Steel 304 (1.4301) • suitable for primary drainage
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única56219USA
    • Familia de productoFinish sets shower drains
    • Grupo de produtosRainDrain Minimalistic
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-03-17
    • Número de edição1
    • Altura (mm)35
    • Largura (mm)85
    • Profundidade (mm)700
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)2
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Ralo linear
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_55_96_83
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower tray wastes
    • Código CSI MasterFormat 201422 13 19.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Sanitary Drains
    • Número OmniClass23-31 17 29
    • Título OmniclassShower Drains
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures