Publicar produtos
RainDrain Minimalistic Finish set shower drain 700
hansgrohe

RainDrain Minimalistic Finish set shower drain 700

Traduzido por Google,
RainDrain Conjunto de acabamento minimalista para ralo de chuveiro 700
Especificação
  • Surfaces: - 56219000 null Specification: • consists of: tileable grate, Dryphon, sealing membrane, grate removal tool • mounting type: wall-mounted • easy to clean surface • height adjustable by 10 mm • tile thickness: up to 18 mm • suitable for every type of tile and tile thickness • where to use: new construction, renovation • grate removal tool allows easy removal of the finish set • with integrated slope • easy to clean • type of odour seal: mechanical • Dryphon enables waterless siphon system • pre-assembled sealing membrane • grate material: Stainless Steel 304 (1.4301) • suitable for primary drainage
Especificações técnicas
  • Ref.ª única56219XXX
  • Familia de productoFinish sets shower drains
  • Grupo de produtosRainDrain Minimalistic
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-11-24
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Número OmniClass23-31 17 29
  • Título OmniclassShower Drains