Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
hansgrohe/products/176d38b8-a53c-40c9-8724-affd484f9e66
Início
Categorias
Sanitários
Ralo linear
RainDrain Minimalistic Finish set shower drain 1200
Disponível em Estados Unidos
hansgrohe
Seguir
RainDrain Minimalistic Finish set shower drain 1200
Traduzido por Google,
Vista original
RainDrain Conjunto de acabamento minimalista para ralo de chuveiro 1200
Descarregar
Especificação
Especificação
Surfaces: - 56223001 null Specification: • consists of: tileable grate, installation set, hair catcher, sealing membrane, grate removal tool • mounting type: wall-mounted • tileable • frameless design • easy to clean surface • height adjustable by 10 mm • tile thickness: 11 - 21 mm • up to 60 l/min drainage capacity • where to use: new construction, renovation • grate removal tool allows easy removal of the finish set • easy to clean • pre-assembled sealing membrane • tile inlay depth: 12 mm • grate material: Stainless Steel 304 (1.4301) • suitable for primary drainage
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
56223USA
Familia de producto
Finish sets shower drains
Grupo de produtos
RainDrain Minimalistic
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2025-03-17
Número de edição
1
Altura (mm)
35
Largura (mm)
85
Profundidade (mm)
1200
Ligações
Ligações
URL do produto
https://www.hansgrohe.com/articledetail--56223001
Instruções de instalação
https://www.hansgrohe.com/articledetail--56223001
Vídeo de instruções
https://www.hansgrohe.com/articledetail--56223001
Descrição técnica
https://www.hansgrohe.com/articledetail--56223001
Relacionado
Relacionado
Concebido em
Germany
Fabricado em
Germany
Peso líquido (Kg)
1.2
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Sanitários - Ralo linear
Classificação IFC
Terminal sanitário
Uniclass 2015 Código
Pr_70_55_96_83
Uniclass 2015 Descrição
Shower tray wastes
Código CSI MasterFormat 2014
22 13 19.13
Título CSI MasterFormat 2014
Sanitary Drains
Número OmniClass
23-31 17 29
Título Omniclass
Shower Drains
Código CSI UniFormat II
D2010
Título CSI UniFormat II
Plumbing Fixtures
Disponibilidade da região
América do Norte
United States
Produtos parecidos
hansgrohe
Logis Universal Roll holder without cover
4.6
(
52
)
Descarregar
hansgrohe
AddStoris Pedal Bin
4.9
(
17
)
Descarregar
hansgrohe
Vernis Blend Shower set Vario with shower bar 65 cm
Descarregar
hansgrohe
RainDrain Go Complete set shower drain 600 tileable rear cover
Descarregar
hansgrohe
Rainfinity Shelf 500
Descarregar
hansgrohe
Xelu Q Tall cabinet Dark Walnut 400/350, door hinge left
Descarregar