Publicar produtos
RainDrain Go Complete set shower drain 500 tileable rear cover
RainDrain Go Complete set shower drain 500 tileable rear cover
    hansgrohe

    RainDrain Go Complete set shower drain 500 tileable rear cover

    Traduzido por Google,
    Conjunto completo de ralo de chuveiro RainDrain Go 500 tampa traseira ladrilhada
    Especificação
    • Surfaces: - 56270671 Matt Black - 56270801 Brushed Stainless Steel Specification: • consists of: finish set shower drain, installation set, pre-assembled sealing membrane, grate removal tool, hair catcher • grate material: Stainless Steel 304 (1.4301) • material installation set: Stainless Steel 304 (1.4301) • direction of outlet: vertical • easy to clean surface • where to use: new construction, renovation • tile thickness: up to 11 mm • grate removal tool allows easy removal of the finish set • quick adjustable fastening feet • mounting type: free in the floor • tileable on the back side • tile inlay depth: 12 mm • suitable for primary and secondary drainage
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única56270USA
    • Familia de productoShower drains
    • Grupo de produtosRainDrain Go
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-03-16
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)2.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Ralo linear
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_55_96_83
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower tray wastes
    • Código CSI MasterFormat 201422 13 19.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Sanitary Drains
    • Número OmniClass23-31 17 29
    • Título OmniclassShower Drains
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures