Publicar produtos
RainDrain Staro Finish set waste set for shower tray
hansgrohe

RainDrain Staro Finish set waste set for shower tray

Traduzido por Google,
Conjunto de resíduos RainDrain Staro Finish para base de chuveiro
Especificação
  • Surfaces: - 60058000 Chrome - 60058140 Brushed Bronze - 60058340 Brushed Black Chrome - 60058670 Matt Black - 60058700 Matt White - 60058990 Polished Gold Optic Specification: • suitable for shower trays with Ø 90 mm waste outlet • not included: basic set • easy to clean surface • material of drain plug: Polypropylene (PP), ABS
Especificações técnicas
  • Ref.ª única60058XXX
  • Familia de productoShower drains
  • Grupo de produtosRainDrain Go
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-03-16
  • Número de edição1
  • Largura (mm)113
  • Profundidade (mm)113
Relacionado
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
  • Peso líquido (Kg)200
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Ralo linear
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_55_96_83
  • Uniclass 2015 DescriçãoShower tray wastes
  • Código CSI MasterFormat 201422 13 19.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Sanitary Drains
  • Número OmniClass23-31 17 29
  • Título OmniclassShower Drains
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures