Publicar produtos
RainDrain Staro Basic set for waste set for shower tray
RainDrain Staro Basic set for waste set for shower tray
    hansgrohe

    RainDrain Staro Basic set for waste set for shower tray

    Traduzido por Google,
    RainDrain Staro Conjunto básico para conjunto de resíduos para base de chuveiro
    Especificação
    • Surfaces: - 60090180 null Specification: • consists of: odour trap, trap • suitable for shower trays with Ø 90 mm waste outlet • nominal diameter connection: DN 50 • screw connection M5x30 • clamp connection • rotatable connection • waste pipe Ø 50 mm • type of odour seal: fluid • drainage capacity 57 l/min • installation height: 80 mm • removable and cleanable water seal • water seal height: 50 mm • material siphon: Polypropylene (PP) • not included: finish set
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única60090XXX
    • Familia de productoShower drains
    • Grupo de produtosRainDrain Staro
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-03-16
    • Número de edição1
    • Altura (mm)95
    • Largura (mm)110
    • Profundidade (mm)110
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)0.7
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Ralo linear
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_55_96_83
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower tray wastes
    • Código CSI MasterFormat 201422 13 19.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Sanitary Drains
    • Número OmniClass23-31 17 29
    • Título OmniclassShower Drains
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures