Publicar produtos
60108XXX GladeLake S Floorstanding WC close coupled with multi outlet, AquaChannel Flush
60108XXX GladeLake S Floorstanding WC close coupled with multi outlet, AquaChannel Flush
    hansgrohe

    60108XXX GladeLake S Floorstanding WC close coupled with multi outlet, AquaChannel Flush

    Traduzido por Google,
    GladeLake S Sanita de piso acoplado 640 com saída múltipla e sem aro
    Especificação
    • Surfaces:

      - 60108450 White

      Specification:

      • material: ceramic
      • degree of gloss ceramic: glossy
      • AquaChannel Flush: Effective cleaning powered by water jets
      • Type 1, full flush 5 l, 6 l according to EN997
      • flushing type: wash-down
      • rimless
      • concealed fixation
      • multi outlet
      • centre-distance toilet seat fastener: 160 mm
      • installation type: floor standing
      • EU taxonomy: max. 6 l/f - Do No Significant Harm (DNSH)
      • CE conformed

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única60108XXX
    • Familia de productoToilets
    • Grupo de produtosGladeLake S
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-08-12
    • Número de edição1
    • Altura (mm)400
    • Largura (mm)380
    • Profundidade (mm)640
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)31.03
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011318
    • Nome ETIMToilet combination
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_97
    • Uniclass 2015 DescriçãoWC suites
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniclassToilets