Publicar produtos
60110XXX Tank with bottom water supply
60110XXX Tank with bottom water supply
    hansgrohe

    60110XXX Tank with bottom water supply

    Traduzido por Google,
    hansgrohe Tanque com abastecimento de água inferior
    Especificação
    • Surfaces:

      - 60110450 White

      Specification:

      • material: ceramic
      • Type 1, full flush 5 l according to EN997
      • operation via push button
      • water connection: bottom
      • dual flushing
      • degree of gloss: glossy

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única60110XXX
    • Familia de productoTop mounted cisterns
    • Grupo de produtoshansgrohe
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-08-12
    • Número de edição1
    • Altura (mm)385
    • Largura (mm)380
    • Profundidade (mm)150
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)14
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Caixa Acoplada
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010864
    • Nome ETIMSurface-mounted flushing reservoir
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets, Urinals, and Bidets
    • Número OmniClass23-31 19 19 19
    • Título OmniclassWater Closet Tanks