Publicar produtos
60141XXX EluPura Original Q Tank with bottom water supply
60141XXX EluPura Original Q Tank with bottom water supply
60141XXX EluPura Original Q Tank with bottom water supply
60141XXX EluPura Original Q Tank with bottom water supply
    hansgrohe

    60141XXX EluPura Original Q Tank with bottom water supply

    Traduzido por Google,
    Tanque EluPura Original Q com abastecimento de água pelo fundo
    Especificação
    • Surfaces:

      - 60141450 White

      Specification:

      • material: ceramic
      • connection: internal thread
      • Type 1, full flush 5 l according to EN997
      • operation via push button
      • water connection: bottom
      • dual flushing
      • degree of gloss: glossy
      • cistern flush volume large: 5 l
      • cistern flush volume small: 3 l



      Especificações técnicas
      • Ref.ª única60141XXX
      • Familia de productoTop mounted cisterns
      • Grupo de produtosEluPura Original
      • TipoObject (objeto único)
      • Data de publicação2025-10-27
      • Número de edição1
      • Altura (mm)330
      • Largura (mm)390
      • Profundidade (mm)150
      Relacionado
      • Concebido emGermany
      • Fabricado emGermany
      • Peso líquido (Kg)13.8
      Classificação
      • Categoria BIMobjectSanitários - Caixa Acoplada
      • Classificação IFCTerminal sanitário
      • Código ETIMEC010864
      • Nome ETIMSurface-mounted flushing reservoir
      • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_89
      • Uniclass 2015 DescriçãoWC cisterns
      • Código CSI MasterFormat 201422 41 13.13
      • Título CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
      • Número OmniClass23-31 19 00
      • Título OmniclassToilets