Publicar produtos
Locarno Single lever bath mixer floor-standing with lever handle
Locarno Single lever bath mixer floor-standing with lever handle
    hansgrohe

    Locarno Single lever bath mixer floor-standing with lever handle

    Traduzido por Google,
    Locarno Monocomando para banheira de chão com manípulo de alavanca
    Especificação
    • Surfaces: - 04818000 Chrome - 04818140 Brushed Bronze - 04818250 Brushed Gold Optic - 04818670 Matt Black - 04818820 Brushed Nickel - 04818830 Polished Nickel Specification: • consists of: single lever bath mixer floor standing, baton hand shower, shower hose, shower holder • 2 functions • projection: 229 mm • spray type hand shower: Rain, IntenseRain • maximum flow rate at 3 bar: 20 l/min • flow rate for bath spout at 3 bar: 20 l/min • flow rate of hand shower at 3 bar: 6,6 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • diverter with automatic resetting • non-return valve • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única04818USA
    • Familia de productoBath mixers
    • Grupo de produtosLocarno
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-11-23
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)39.13
    • Largura (polegadas)5.75
    • Profundidade (polegadas)9.95
    Relacionado
    • Material principalCromado
    • Material secundárioCromado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Lbs)9.1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCVálvula
    • Código ETIMEC010862
    • Nome ETIMBath mixing tap
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures