Publicar produtos
Xuniva U Above counter basin 550/450 with tap hole and overflow
Xuniva U Above counter basin 550/450 with tap hole and overflow
Xuniva U Above counter basin 550/450 with tap hole and overflow
    hansgrohe

    Xuniva U Above counter basin 550/450 with tap hole and overflow

    Traduzido por Google,
    Xuniva U Bancada superior 550/450 com furo para torneira e transbordo
    Especificação
    • Surfaces: - 60161450 White Specification: • material: ceramic • degree of gloss: glossy • with one tap hole • with overflow • without shelf • without waste set • 550 x 450 mm • installation type: built-in • with mounting material
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única60161XXX
    • Familia de productoWashbasins
    • Grupo de produtosXuniva U
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-03-13
    • Número de edição1
    • Altura (mm)175
    • Largura (mm)550
    • Profundidade (mm)450
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)9.4
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011550
    • Nome ETIMWashbasin
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 16.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia