Publicar produtos
EluPura Original Q Urinal division (unpacked)
EluPura Original Q Urinal division (unpacked)
EluPura Original Q Urinal division (unpacked)
    hansgrohe

    EluPura Original Q Urinal division (unpacked)

    Traduzido por Google,
    Divisão de mictório EluPura Original Q (desembalado)
    Especificação
    • Surfaces: - 60173452 White Specification: • material: ceramic • with mounting material • degree of gloss ceramic: glossy
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única60173SVP
    • Familia de productoUrinal division
    • Grupo de produtosEluPura Q
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-05-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)700
    • Largura (mm)80
    • Profundidade (mm)400
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)15.4
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Divisórias e separadores
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCUrinals
    • Código UNSPSC30181506
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_74
    • Uniclass 2015 DescriçãoUrinal dividers
    • Código CSI MasterFormat 201410 21 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Compartments and Cubicles
    • Número OmniClass23-15 11 15 11
    • Título OmniclassToilet Compartments and Urinal Screens
    • Código CSI UniFormat IIE2010
    • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings