Publicar produtos
60174XXX Xanuia Q Half pedestal for handrinse basin
60174XXX Xanuia Q Half pedestal for handrinse basin
60174XXX Xanuia Q Half pedestal for handrinse basin
    hansgrohe

    60174XXX Xanuia Q Half pedestal for handrinse basin

    Traduzido por Google,
    CapeTide Q Meio pedestal para lava-mãos
    Especificação
    • Surfaces:

      - 60174450 White

      Specification:

      • material: ceramic
      • degree of gloss ceramic: glossy
      • with mounting material


    Especificações técnicas
    • Ref.ª única60174XXX
    • Familia de productoHalf pedestals
    • Grupo de produtosCapeTide Q
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-06-11
    • Número de edição1
    • Altura (mm)325
    • Largura (mm)190
    • Profundidade (mm)270
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)8.17
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_63
    • Uniclass 2015 DescriçãoPedestal wash basins
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 16.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures