Publicar produtos
60176XXX Xanuia Q Full pedestal for wash basin
60176XXX Xanuia Q Full pedestal for wash basin
60176XXX Xanuia Q Full pedestal for wash basin
    hansgrohe

    60176XXX Xanuia Q Full pedestal for wash basin

    Traduzido por Google,
    CapeTide Q Pedestal completo para lavatório
    Especificação
    • Surfaces:

      - 60176450 White

      Specification:

      • material: ceramic

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única60176XXX
    • Familia de productoFull pedestals
    • Grupo de produtosCapeTide Q
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-10-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)190
    • Largura (mm)720
    • Profundidade (mm)160
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)11.17
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC003401
    • Nome ETIMWash basin wrench
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_63
    • Uniclass 2015 DescriçãoPedestal wash basins
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 16.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks