Publicar produtos
EluPura Q Wall hung WC 540 rimless
EluPura Q Wall hung WC 540 rimless
    hansgrohe

    EluPura Q Wall hung WC 540 rimless

    Traduzido por Google,
    EluPura Q WC suspenso 540 sem aro
    Especificação
    • Surfaces: - 60194450 White Specification: • material: ceramic • Made to fit NoiseReduction: customized soundproofing mat included • degree of gloss: glossy • flushing type: wash-down • rimless • concealed fastening • horizontal outlet • installation type: wall-mounted
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única60194XXX
    • Familia de productoToilets
    • Grupo de produtosEluPura Q
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-08-30
    • Número de edição1
    • Altura (mm)400
    • Largura (mm)360
    • Profundidade (mm)540
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)22
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015 DescriçãoWC pans
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniclassToilets