Publicar produtos
EluPura S WC seat and cover with top fix, SoftClose and QuickRelease
EluPura S WC seat and cover with top fix, SoftClose and QuickRelease
    hansgrohe

    EluPura S WC seat and cover with top fix, SoftClose and QuickRelease

    Traduzido por Google,
    Assento e tampa WC EluPura S com fixação superior, SoftClose e QuickRelease
    Especificação
    • Surfaces: - 60197450 White Specification: • consists of: WC seat, cover • material: Urea • degree of gloss: glossy • with comfortable SoftClose mechanism • QuickRelease: quick removable toilet seat and cover
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única60197XXX
    • Familia de productoToilet seats
    • Grupo de produtosEluPura S
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-08-30
    • Número de edição1
    • Largura (mm)366
    • Profundidade (mm)440
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)4.8
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Assento Sanitário
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_95
    • Uniclass 2015 DescriçãoWC seats and covers
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniclassToilets