Publicar produtos
EluPura S Wall hung Bidet  540 with tap hole and overflow
hansgrohe

EluPura S Wall hung Bidet 540 with tap hole and overflow

Traduzido por Google,
EluPura S Bidé suspenso 540 com furo para torneira e transbordamento
Especificação
  • Surfaces: - 60278450 White Specification: • material: ceramic • Made to fit NoiseReduction: customized soundproofing mat included • degree of gloss ceramic: glossy • with one tap hole • with overflow
Especificações técnicas
  • Ref.ª única60278XXX
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-03-17
  • Número de edição1
  • Altura (mm)400
  • Largura (mm)360
  • Profundidade (mm)540
Relacionado
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
  • Peso líquido (Kg)22.7
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bidês
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_11
  • Uniclass 2015 DescriçãoBidets
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 13.19
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Bidets
  • Número OmniClass23-31 23 00
  • Título OmniclassBidets
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures