Publicar produtos
60286XXX EluPura Original S Urinal with rear water supply and bottom/rear outlet rimless
60286XXX EluPura Original S Urinal with rear water supply and bottom/rear outlet rimless
60286XXX EluPura Original S Urinal with rear water supply and bottom/rear outlet rimless
60286XXX EluPura Original S Urinal with rear water supply and bottom/rear outlet rimless
    hansgrohe

    60286XXX EluPura Original S Urinal with rear water supply and bottom/rear outlet rimless

    Traduzido por Google,
    Urinol EluPura Original S com suprimento de água traseiro e saída inferior/traseira sem aro
    Especificação
    • Surfaces: - 60286450 White Specification: • material: ceramic • Made to fit NoiseReduction: soundproofing mat matched to the shape of the product • degree of gloss ceramic: glossy • siphon included • rimless • water supply from the rear • connection: wall • with mounting material
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única60286XXX
    • Familia de productoUrinals
    • Grupo de produtosEluPura Original
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-10-17
    • Número de edição1
    • Altura (mm)600
    • Largura (mm)320
    • Profundidade (mm)310
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)21.88
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Mictórios
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCUrinals
    • Código UNSPSC30181506
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93
    • Uniclass 2015 DescriçãoUrinal and WC fittings
    • Código CSI MasterFormat 201422 42 13.16
    • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Urinals
    • Número OmniClass23-31 21 00
    • Título OmniclassUrinals
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures