Publicar produtos
61029XXX Xelu Q Countertop basin ground with shelf right 800/480 without tap hole and overflow, SmartClean
61029XXX Xelu Q Countertop basin ground with shelf right 800/480 without tap hole and overflow, SmartClean
61029XXX Xelu Q Countertop basin ground with shelf right 800/480 without tap hole and overflow, SmartClean
    hansgrohe

    61029XXX Xelu Q Countertop basin ground with shelf right 800/480 without tap hole and overflow, SmartClean

    Traduzido por Google,
    Xelu Q Lavatório de bancada retificado com prateleira direita 800/480 sem furo para torneira e transbordo, SmartClean
    Especificação
    • Surfaces:

      - 61029450 White

      Specification:

      • consists of: countertop basin ground, waste set, cover
      • material: ceramic
      • outer dimensions basin: 800x480x80 mm (WxDxH)
      • basin inner height: 100 mm
      • SmartClean: dirt-repellent glaze
      • degree of gloss: glossy
      • grounded basin underside
      • ceramic cover included
      • Made to fit NoiseReduction: customized soundproofing mat included
      • without tap hole
      • without overflow
      • with shelf right
      • CE conformed
      • non-closing waste set
      • installation type: built on and wall mounted
      • overflow class: CL00

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única61029XXX
    • Familia de productoWashbasins
    • Grupo de produtosXelu Q
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-03-13
    • Número de edição1
    • Altura (mm)130
    • Largura (mm)800
    • Profundidade (mm)480
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)22.07
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011550
    • Nome ETIMWashbasin
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 16.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures