Publicar produtos
Xuniva S Above counter basin 400/400 without tap hole with overflow, SmartClean
hansgrohe

Xuniva S Above counter basin 400/400 without tap hole with overflow, SmartClean

Traduzido por Google,
Xuniva S Lavatório sobre bancada 400/400 sem furo para torneira com transbordo, SmartClean
Especificação
  • Surfaces: - 61054450 White Specification: • material: ceramic • SmartClean: dirt-repellent glaze • degree of gloss: glossy • without tap hole • with overflow • without shelf • without waste set • 400 x 400 mm • installation type: built-in • with mounting material
Especificações técnicas
  • Ref.ª única61054XXX
  • Familia de productoWashbasins
  • Grupo de produtosXuniva S
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-06-14
  • Número de edição1
  • Altura (mm)175
  • Largura (mm)400
  • Profundidade (mm)400
Relacionado
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
  • Peso líquido (Kg)6
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Código ETIMEC011550
  • Nome ETIMWashbasin
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
  • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 16.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniclassSinks
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures