Publicar produtos
Xevolos E Washbasin 1000/480 with 2 tap holes without overflow, SmartClean
Xevolos E Washbasin 1000/480 with 2 tap holes without overflow, SmartClean
    hansgrohe

    Xevolos E Washbasin 1000/480 with 2 tap holes without overflow, SmartClean

    Traduzido por Google,
    Lavatório Xevolos E 1000/480 com 2 furos para torneira sem transbordamento, SmartClean
    Especificação
    • Surfaces: - 61110450 White Specification: • consists of: washbasin, waste set, cover • material: ceramic • SmartClean: dirt-repellent glaze • degree of gloss: glossy • ceramic cover included • with 2 tap holes • without overflow • without shelf • non-closing waste set • 1000 x 480 mm • type of installation: wall mounted • suitable for cabinet
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única61110XXX
    • Familia de productoWashbasins
    • Grupo de produtosXevolos E
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-08-30
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)24
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011550
    • Nome ETIMWashbasin
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 16.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia