Publicar produtos
EluPura S Wall hung Bidet  540 with tap hole and overflow, SmartClean
EluPura S Wall hung Bidet  540 with tap hole and overflow, SmartClean
    hansgrohe

    EluPura S Wall hung Bidet 540 with tap hole and overflow, SmartClean

    Traduzido por Google,
    EluPura S Bidé suspenso 540 com furo para torneira e transbordamento, SmartClean
    Especificação
    • Surfaces: - 61169450 White Specification: • material: ceramic • Made to fit NoiseReduction: customized soundproofing mat included • SmartClean: dirt-repellent glaze • degree of gloss ceramic: glossy • with one tap hole • with overflow
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única61169XXX
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-03-16
    • Número de edição1
    • Altura (mm)400
    • Largura (mm)360
    • Profundidade (mm)540
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)22.7
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bidês
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 DescriçãoBidets
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 13.19
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Bidets
    • Número OmniClass23-31 23 00
    • Título OmniclassBidets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures