Publicar produtos
62010XXX EluPura Original Q Urinal 600/300 with rear water supply and bottom/rear outlet rimless, HygieneEffect
62010XXX EluPura Original Q Urinal 600/300 with rear water supply and bottom/rear outlet rimless, HygieneEffect
62010XXX EluPura Original Q Urinal 600/300 with rear water supply and bottom/rear outlet rimless, HygieneEffect
    hansgrohe

    62010XXX EluPura Original Q Urinal 600/300 with rear water supply and bottom/rear outlet rimless, HygieneEffect

    Traduzido por Google,
    Urinol EluPura Original Q 600/300 com entrada de água traseira e saída inferior/traseira sem aro, HygieneEffect
    Especificação
    • Surfaces: - 62010450 White Specification: • material: ceramic • Made to fit NoiseReduction: soundproofing mat matched to the shape of the product • HygieneEffect - reduces the spread of coliform bacteria and salmonella (Escherichia coli ATCC 8739/Salmonella enterica ATCC 13076. Test: ISO 22196: 2011-08) • SmartClean: dirt-repellent glaze • degree of gloss ceramic: glossy • rimless • water supply from the rear • connection: wall • with mounting material
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única62010XXX
    • Familia de productoEluPura Original Q
    • Grupo de produtosUrinals
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-07-21
    • Número de edição1
    • Altura (mm)600
    • Largura (mm)320
    • Profundidade (mm)305
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)21.3
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Mictórios
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010235
    • Nome ETIMUrinal
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93
    • Uniclass 2015 DescriçãoUrinal and WC fittings
    • Código CSI MasterFormat 201422 42 13.16
    • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Urinals
    • Número OmniClass23-31 21 00
    • Título OmniclassUrinals