Publicar produtos
62016XXX EluPura Original S Wall hung WC AquaChannel Flush, HygieneEffect
62016XXX EluPura Original S Wall hung WC AquaChannel Flush, HygieneEffect
62016XXX EluPura Original S Wall hung WC AquaChannel Flush, HygieneEffect
    hansgrohe

    62016XXX EluPura Original S Wall hung WC AquaChannel Flush, HygieneEffect

    Traduzido por Google,

    EluPura Original S Sanitário suspenso AquaChannel Flush, efeito higiênico

    Especificação
    • Surfaces:

      - 62016450 White

      Specification:

      • material: ceramic
      • Made to fit NoiseReduction: soundproofing mat matched to the shape of the product
      • degree of gloss ceramic: glossy
      • AquaChannel Flush: Effective cleaning powered by water jets
      • Type 1, full flush 5 l, 6 l according to EN997
      • flushes with 4.5 l
      • Typ 2 nach EN997, spült mit 4 l / 2,6 l
      • flushing type: wash-down
      • rimless
      • visible fixation
      • horizontal outlet
      • centre-distance toilet seat fastener: 160 mm
      • centre-distance wall mounting: 180 mm
      • installation type: wall-mounted
      • HygieneEffect - Glaze reduces bacterial growth (exclusively refers to the following bacteria: Escherichia coli ATCC 8739 and Salmonella enterica ATCC 13076 (test conducted according to ISO 22196: 2011-08))
      • EU taxonomy: max. 6 l/f - Do No Significant Harm (DNSH)
      • CE conformed

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única62016XXX
    • Familia de productoToilets
    • Grupo de produtosEluPura Original
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-10-27
    • Número de edição1
    • Altura (mm)400
    • Largura (mm)360
    • Profundidade (mm)540
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)26.27
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011289
    • Nome ETIMToilet closet
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_97
    • Uniclass 2015 DescriçãoWC suites
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniclassToilets

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia