Publicar produtos
EluPura Q Wall hung WC Set 540 rimless with WC seat and cover with SoftClose and QuickRelease, HygieneEffect
EluPura Q Wall hung WC Set 540 rimless with WC seat and cover with SoftClose and QuickRelease, HygieneEffect
    hansgrohe

    EluPura Q Wall hung WC Set 540 rimless with WC seat and cover with SoftClose and QuickRelease, HygieneEffect

    Traduzido por Google,
    Conjunto de sanita suspenso EluPura Q 540 sem aro com assento de sanita e tampa com SoftClose e QuickRelease, HygieneEffect
    Especificação
    • Surfaces: - 62023450 White Specification: • consists of: WC, WC seat and cover, WC cover • material: ceramic • Made to fit NoiseReduction: customized soundproofing mat included • degree of gloss: glossy • type: Wall hung WC Set • with concealed siphon • rimless • HygieneEffect - reduces the spread of coliform bacteria and salmonella (Escherichia coli ATCC8739/Salmonella enterica ATCC 13076. Test: ISO 22196: 2011-08) • easy handling via push button • flushing type: wash-down • installation type: wall-mounted • concealed fastening for the WC • water connection: rear • with soft-close mechanism • QuickRelease: quick removable toilet seat and cover
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única62023XXX
    • Familia de productoToilet combinations
    • Grupo de produtosEluPura Q
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-11-23
    • Número de edição1
    • Altura (mm)445
    • Largura (mm)366
    • Profundidade (mm)540
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)24
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015 DescriçãoWC pans
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniclassToilets

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia