Publicar produtos
66001XXX iFrame Original Q Flush plate for dual flush
66001XXX iFrame Original Q Flush plate for dual flush
66001XXX iFrame Original Q Flush plate for dual flush
    hansgrohe

    66001XXX iFrame Original Q Flush plate for dual flush

    Traduzido por Google,
    iFrame Original Q Placa de descarga para descarga dupla
    Especificação
    • Surfaces: - 66001000 Chrome - 66001450 White - 66001670 Matt Black - 66001700 Matt White Specification: • wall-mounted • for 2-volume flushing system • material: plastic • mechanical • operation: from front with two buttons
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única66001XXX
    • Familia de productoFlush plate
    • Grupo de produtosiFrame Original Q
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-07-16
    • Número de edição1
    • Altura (mm)150
    • Largura (mm)230
    • Profundidade (mm)9
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)0.25
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010145
    • Nome ETIMDouble wall/built-in element wall-hung closet with flushing reservoir
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_97
    • Uniclass 2015 DescriçãoWC suites
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniclassToilets