Publicar produtos
Logis Single lever basin mixer 110 Fine with pop-up waste set
Logis Single lever basin mixer 110 Fine with pop-up waste set
Logis Single lever basin mixer 110 Fine with pop-up waste set
Logis Single lever basin mixer 110 Fine with pop-up waste set
    hansgrohe

    Logis Single lever basin mixer 110 Fine with pop-up waste set

    Traduzido por Google,
    Misturador monocomando para lavatório Logis 110 Fine com conjunto de descarga pop-up
    Especificação
    • Surfaces: - 71251000 Chrome - 71251670 Matt Black Specification: • consists of: single lever basin mixer, waste set • ComfortZone 110 • projection: 121 mm • spout height: 110 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • pop-up waste set G 1¼ • material waste set: synthetic • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única71251XXX
    • Familia de productoBasin mixers
    • Grupo de produtosLogis
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-11-02
    • Número de edição1
    • Altura (mm)177
    • Largura (mm)50
    • Profundidade (mm)146
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)1.3
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCVálvula
    • Código ETIMEC010862
    • Nome ETIMBath mixing tap
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures