Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
hansgrohe/products/03bc4cf9-1b14-4490-a267-ddb0b036e90b
Início
Categorias
Sanitários
Torneiras e misturadores
Logis 3-hole basin mixer 150 with pop-up waste set
Disponível em Estados Unidos
hansgrohe
Seguir
Logis 3-hole basin mixer 150 with pop-up waste set
Traduzido por Google,
Vista original
Misturador para lavatório Logis 3 furos 150 com conjunto de descarga pop-up
Descarregar
Especificação
Especificação
Surfaces: - 71533671 Matt Black - 71533001 Chrome - 71533005 Chrome - 71533821 Brushed Nickel - 71533825 Brushed Nickel Specification: • ComfortZone 150 • projection: 108 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 4,5 l/min • ceramic valves hot/ cold 90° • suitable for continuous flow water heaters • pop-up waste set G 1 • connection type: NPT ½
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
71533USA
Familia de producto
Basin mixers
Grupo de produtos
Logis
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2023-03-13
Número de edição
1
Altura (polegadas)
8.88
Largura (polegadas)
13.75
Profundidade (polegadas)
5.5
Ligações
Ligações
URL do produto
https://www.hansgrohe.com/articledetail--71533671
Relacionado
Relacionado
Concebido em
Germany
Fabricado em
Germany
Peso líquido (Lbs)
3
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Sanitários - Torneiras e misturadores
Classificação IFC
Válvula
Código ETIM
EC010862
Nome ETIM
Bath mixing tap
Nome UNSPSC
Sanitary ware
Código UNSPSC
301815
Uniclass 2015 Código
Pr_40_20_87
Uniclass 2015 Descrição
Taps and water supply outlet fittings
Código CSI MasterFormat 2014
22 41 39
Título CSI MasterFormat 2014
Residential Faucets, Supplies, and Trim
Número OmniClass
23-31 11 00
Título Omniclass
Faucets
Código CSI UniFormat II
D2010
Título CSI UniFormat II
Plumbing Fixtures
Disponibilidade da região
América do Norte
United States
Produtos parecidos
hansgrohe
Logis Universal Roll holder without cover
4.5
(
51
)
Descarregar
hansgrohe
AddStoris Pedal Bin
4.9
(
17
)
Descarregar
hansgrohe
Ecostat Thermostat S for concealed installation with volume control and diverter
Descarregar
hansgrohe
Crometta Shower set Vario with shower bar 72 cm
Descarregar
hansgrohe
Logis Roll holder without cover
4.5
(
23
)
Descarregar
hansgrohe
Raindance S Overhead shower 240 1jet with shower arm
4.6
(
42
)
Descarregar