Publicar produtos
Vernis Blend Single lever basin mixer 190 with isolated water conduction without waste set
Vernis Blend Single lever basin mixer 190 with isolated water conduction without waste set
    hansgrohe

    Vernis Blend Single lever basin mixer 190 with isolated water conduction without waste set

    Traduzido por Google,
    Vernis Blend Monocomando para lavatório 190 com condução de água isolada sem conjunto de resíduos
    Especificação
    • Surfaces: - 71572003 Chrome - 71572673 Matt Black Specification: • ComfortZone 190 • projection: 169 mm • spout height: 190 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • with isolated water conduction - without contact with nickel and lead • suitable for continuous flow water heaters • connection type: G ½ connections • connection dimension: DN15
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única71572AUS
    • Familia de productoBasin mixers
    • Grupo de produtosVernis Blend
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-11-02
    • Número de edição1
    • Altura (mm)284
    • Largura (mm)49
    • Profundidade (mm)132.5
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)1.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCVálvula
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_60_75_08_54
    • Uniclass 2015 DescriçãoMixers
    • Código CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Título CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilidade da região

    Oceânia