Publicar produtos
Hansgrohe Basic set for single lever shower mixer for concealed installation
Hansgrohe Basic set for single lever shower mixer for concealed installation
    hansgrohe

    Hansgrohe Basic set for single lever shower mixer for concealed installation

    Traduzido por Google,
    hansgrohe Conjunto básico para misturador monocomando de duche para instalação embutida
    Especificação
    • Surfaces: - 71651187 n.a. Specification: • connection dimension: DN15 • maximum flow rate at 3 bar: 10 l/min
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única71651187
    • Familia de productoConcealed Basic set
    • Grupo de produtoshansgrohe
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-11-23
    • Número de edição1
    • Altura (mm)71
    • Largura (mm)60
    • Profundidade (mm)127
    Relacionado
    • Material principalCromado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)0.6
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Sistemas de Instalação em Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Número OmniClass23-27 31 29 11
    • Título OmniclassManual Mixing Valves

    Disponibilidade da região

    Ásia