Publicar produtos
Talis E Self-closing basin mixer with temperature control
Talis E Self-closing basin mixer with temperature control
    hansgrohe

    Talis E Self-closing basin mixer with temperature control

    Traduzido por Google,
    Talis E Misturador de lavatório autofechante 110 com controle de temperatura sem conjunto de resíduos
    Especificação
    • Surfaces: - 71718000 Chrome Specification: • ComfortZone 110 • projection: 111 mm • spout height: 106 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • self closing cartridge with temperature control • running time: 3 - 20 seconds adjustable (7 seconds pre-set) • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • thermal disinfection possible • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15 • service tool #93913000 must be used for thermal disinfection
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única71718000
    • Familia de productoBasin mixers
    • Grupo de produtosTalis E
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-11-23
    • Número de edição1
    • Altura (mm)184
    • Largura (mm)45
    • Profundidade (mm)149
    Relacionado
    • Material principalCromado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)1.4
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCVálvula
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_60_75_08_54
    • Uniclass 2015 DescriçãoMixers
    • Código CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Título CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures