Publicar produtos
Talis E 3-hole basin mixer 150 with pop-up waste set
hansgrohe

Talis E 3-hole basin mixer 150 with pop-up waste set

Traduzido por Google,
Misturador de lavatório de 3 furos Talis E 150 com conjunto de descarga pop-up
Especificação
  • Surfaces: - 71733001 Chrome - 71733141 Brushed Bronze - 71733341 Brushed Black Chrome - 71733671 Matt Black - 71733701 Matt White - 71733821 Brushed Nickel Specification: • ComfortZone 150 • projection: 112 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 4,5 l/min • ceramic valves hot/ cold 90° • suitable for continuous flow water heaters • pop-up waste set G 1 • connection type: G ⅜ compression • connection dimension: DN15
Especificações técnicas
  • Ref.ª única71733001
  • Familia de productoBasin mixers
  • Grupo de produtosTalis E
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-01-15
  • Número de edição1
  • Altura (mm)127
  • Largura (mm)394
  • Profundidade (mm)168
Relacionado
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
  • Peso líquido (Kg)3.1
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCVálvula
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_75_08_54
  • Uniclass 2015 DescriçãoMixers
  • Código CSI MasterFormat 201441 14 33
  • Título CSI MasterFormat 2014Mixers
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures