Publicar produtos
Talis Select E Basin mixer 240 without waste set
hansgrohe

Talis Select E Basin mixer 240 without waste set

Traduzido por Google,
Misturador de bacia Talis Select E 240 sem conjunto de resíduos
Especificação
  • Surfaces: - 71753001 Chrome - 71753821 Brushed Nickel Specification: • ComfortZone 240 • projection: 112 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 4,5 l/min • Select cartridge with temperature control • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
Especificações técnicas
  • Ref.ª única71753001
  • Familia de productoBasin mixers
  • Grupo de produtosTalis Select E
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-01-15
  • Número de edição1
  • Altura (mm)308
  • Largura (mm)46
  • Profundidade (mm)221
Relacionado
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
  • Peso líquido (Kg)2.2
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCVálvula
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_75_08_54
  • Uniclass 2015 DescriçãoMixers
  • Código CSI MasterFormat 201441 14 33
  • Título CSI MasterFormat 2014Mixers
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures