Publicar produtos
Talis E Single lever shower mixer for concealed installation
Talis E Single lever shower mixer for concealed installation
    hansgrohe

    Talis E Single lever shower mixer for concealed installation

    Traduzido por Google,
    Talis E Misturadora de duche monocomando para instalação oculta para iBox universal
    Especificação
    • Surfaces: - 71765000 Chrome - 71765140 Brushed Bronze - 71765340 Brushed Black Chrome - 71765670 Matt Black - 71765700 Matt White - 71765990 Polished Gold Optic Specification: • 1 function • maximum flow rate at 3 bar: 29,3 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • connection type: basic set
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única71765000
    • Familia de productoShower mixers
    • Grupo de produtosTalis E
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-11-23
    • Número de edição1
    • Altura (mm)156
    • Largura (mm)155
    • Profundidade (mm)59
    Relacionado
    • Material principalCromado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)1.3
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCVálvula
    • Código ETIMEC011329
    • Nome ETIMShower mixing tap
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures