Publicar produtos
Talis E Single lever basin mixer 80 without waste set Finland
Talis E Single lever basin mixer 80 without waste set Finland
    hansgrohe

    Talis E Single lever basin mixer 80 without waste set Finland

    Traduzido por Google,
    Talis E Misturadora monocomando para lavatório 80 sem conjunto de resíduos Finlândia
    Especificação
    • Surfaces: - 71785000 Chrome Specification: • ComfortZone 80 • projection: 96 mm • spout height: 71 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única71785000
    • Familia de productoBasin mixers
    • Grupo de produtosTalis E
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-11-29
    • Número de edição1
    • Altura (mm)129
    • Largura (mm)46
    • Profundidade (mm)134
    Relacionado
    • Material principalCromado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)1.3
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCVálvula
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_60_75_08_54
    • Uniclass 2015 DescriçãoMixers
    • Código CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Título CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures