Publicar produtos
Rebris S Single lever bath mixer for concealed installation
hansgrohe

Rebris S Single lever bath mixer for concealed installation

Traduzido por Google,
Rebris S Monocomando de banho para instalação embutida
Especificação
  • Surfaces: - 72466007 Chrome - 72466677 Matt Black Specification: • 2 functions • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • diverter with automatic resetting • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
Especificações técnicas
  • Ref.ª única72466CHN
  • Familia de productoBath mixers
  • Grupo de produtosRebris S
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-11-02
  • Número de edição1
  • Altura (mm)187
  • Largura (mm)150
  • Profundidade (mm)90
Relacionado
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
  • Peso líquido (Kg)446
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCVálvula
  • Código ETIMEC010862
  • Nome ETIMBath mixing tap
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilidade da região

Ásia
China