Publicar produtos
Rebris E Single lever bath mixer for concealed installation with integrated security combination according to EN1717
Rebris E Single lever bath mixer for concealed installation with integrated security combination according to EN1717
    hansgrohe

    Rebris E Single lever bath mixer for concealed installation with integrated security combination according to EN1717

    Traduzido por Google,
    Rebris E Misturador monocomando de banho para instalação embutida com combinação de segurança integrada de acordo com EN1717 para iBox universal
    Especificação
    • Surfaces: - 72469000 Chrome - 72469670 Matt Black Specification: • 2 functions • maximum flow rate at 3 bar: 25,6 l/min • flow rate for bath spout at 3 bar: 25,6 l/min • flow rate of hand shower at 3 bar: 24,8 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • diverter with automatic resetting • non-return valve • with silencer • with integrated safety combination EN 1717 • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única72469XXX
    • Familia de productoBath mixers
    • Grupo de produtosRebris E
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-11-02
    • Número de edição1
    • Altura (mm)175
    • Largura (mm)150
    • Profundidade (mm)90
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)1.9
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCVálvula
    • Código ETIMEC010862
    • Nome ETIMBath mixing tap
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia