Publicar produtos
Rebris S Pillar tap 80 for cold water without waste set
Rebris S Pillar tap 80 for cold water without waste set
    hansgrohe

    Rebris S Pillar tap 80 for cold water without waste set

    Traduzido por Google,
    Torneira Rebris S Pillar 80 com manípulo de alavanca para água fria ou água pré-ajustada sem conjunto de descarga
    Especificação
    • Surfaces: - 72503000 Chrome - 72503670 Matt Black Specification: • ComfortZone 80 • projection: 121 mm • spout height: 84 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • for cold water connection • connection type: G ⅜ connection hose • connection dimension: DN15
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única72503XXX
    • Familia de productoBasin mixers
    • Grupo de produtosRebris S
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-11-02
    • Número de edição1
    • Altura (mm)143
    • Largura (mm)52
    • Profundidade (mm)147
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)0.9
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCVálvula
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_60_75_08_54
    • Uniclass 2015 DescriçãoMixers
    • Código CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Título CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures