Publicar produtos
Talis S Single lever kitchen mixer 220 with device shut-off valve
Talis S Single lever kitchen mixer 220 with device shut-off valve
    hansgrohe

    Talis S Single lever kitchen mixer 220 with device shut-off valve

    Traduzido por Google,
    Talis M51 Monocomando de cozinha 220, válvula de bloqueio do dispositivo, 1 jacto
    Especificação
    • Surfaces: - 72811000 Chrome Specification: • ComfortZone 220 • swivel range adjustable in 3 steps 110°, 150° or 360° • normal spray • with integrated shut-off valve • connection dimension: DN15 • maximum flow rate at 3 bar: 10 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ connections • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única72811000
    • Familia de productoKitchen mixers
    • Grupo de produtosTalis S
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-01-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)355
    • Largura (mm)153
    • Profundidade (mm)213
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)2.1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCVálvula
    • Código ETIMEC011431
    • Nome ETIMKitchen mixing tap
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 DescriçãoSink taps
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures