Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
hansgrohe/products/acdfe029-6d2c-4429-b138-08af6bec1e7c
Início
Categorias
Sanitários
Torneiras e misturadores
Talis S Single lever kitchen mixer 200 with pull-out spray
Disponível em Estados Unidos
hansgrohe
Seguir
Talis S Single lever kitchen mixer 200 with pull-out spray
Traduzido por Google,
Vista original
Talis S Monocomando de cozinha 200, pulverizador extraível, 2 jactos
Descarregar
Especificação
Especificação
Surfaces: - 72813001 Chrome - 72813341 Brushed Black Chrome - 72813671 Matt Black - 72813251 Brushed Gold Optic - 72813831 Polished Nickel - 72813801 Stainless Steel Optic Specification: • ComfortZone 200 • swivel range adjustable in 2 steps to 110° or 150° • laminar spray, shower spray • lockable shower spray, spray returns through pressing spray diverter • MagFit magnetic shower support • quick connect hose • maximum flow rate at 3 bar: 6,6 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ connections • temperature limitation adjustable • integrated non-return valve • suitable for continuous flow water heaters • extension length up to 50 cm
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
72813001
Familia de producto
Kitchen mixers
Grupo de produtos
Talis S
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2018-01-15
Número de edição
1
Altura (mm)
400
Largura (mm)
121
Profundidade (mm)
258
Ligações
Ligações
URL do produto
https://www.hansgrohe.com/articledetail--72813001
Relacionado
Relacionado
Concebido em
Germany
Fabricado em
Germany
Peso líquido (Kg)
3
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Sanitários - Torneiras e misturadores
Classificação IFC
Válvula
Código ETIM
EC011431
Nome ETIM
Kitchen mixing tap
Nome UNSPSC
Sanitary ware
Código UNSPSC
301815
Uniclass 2015 Código
Pr_40_20_87_84
Uniclass 2015 Descrição
Sink taps
Código CSI MasterFormat 2014
22 41 39
Título CSI MasterFormat 2014
Residential Faucets, Supplies, and Trim
Número OmniClass
23-31 11 00
Título Omniclass
Faucets
Código CSI UniFormat II
D2010
Título CSI UniFormat II
Plumbing Fixtures
Disponibilidade da região
América do Norte
United States
Produtos parecidos
hansgrohe
Logis Universal Roll holder without cover
4.5
(
51
)
Descarregar
hansgrohe
AddStoris Pedal Bin
4.9
(
17
)
Descarregar
hansgrohe
Logis Universal Towel rack with towel holder
3.8
(
5
)
Descarregar
hansgrohe
Rainfinity Shelf 500
Descarregar
hansgrohe
Raindance S Overhead shower 240 1jet with shower arm
4.6
(
43
)
Descarregar
hansgrohe
Croma Showerpipe 220 1jet with thermostat
Descarregar