Publicar produtos
Tecturis E 3-hole basin mixer 150 with push-open waste set
Tecturis E 3-hole basin mixer 150 with push-open waste set
    hansgrohe

    Tecturis E 3-hole basin mixer 150 with push-open waste set

    Traduzido por Google,
    Misturador de lavatório Tecturis E 3 furos 150 com conjunto de descarga push-open
    Especificação
    • Surfaces: - 73030000 Chrome - 73030670 Matt Black - 73030700 Matt White - 73030140 Brushed Bronze Specification: • consists of: 3-hole basin mixer, waste set • ComfortZone 150 • ceramic cartridge • suitable for continuous flow water heaters • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única73030XXX
    • Familia de productoBasin mixers
    • Grupo de produtosTecturis E
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-03-13
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCVálvula
    • Código ETIMEC010862
    • Nome ETIMBath mixing tap
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures