Publicar produtos
2-hole single lever kitchen mixer with pull-out spray
2-hole single lever kitchen mixer with pull-out spray
    hansgrohe

    2-hole single lever kitchen mixer with pull-out spray

    Traduzido por Google,
    Misturadora de cozinha monocomando 2 furos Metris Select M71 220, pulverizador extraível, 2 jactos, sBox
    Especificação
    • Surfaces: - 73805000 Chrome - 73805800 Stainless Steel Finish Specification: • consists of: 2-hole single lever kitchen mixer, control unit, hose box • ComfortZone 220 • swivel range adjustable in 2 steps to 110° or 150° • flexible position of faucet controls, 2 tap holes with Ø 35 mm required • push of control unit: intuitive start and stop function of the water flow, turn: automatic drain operation • laminar spray, shower spray • lockable shower spray, spray returns automatically through handle closing • MagFit magnetic shower support • connection dimension: DN15 • maximum flow rate at 3 bar: 7 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ connections • integrated non-return valve • suitable for continuous flow water heaters • sBox for quiet, smooth and protected hose guidance in the cabinet, under the countertop • extension length up to 76 cm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única73805800
    • Familia de productoKitchen mixers
    • Grupo de produtosM71
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-01-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)332
    • Largura (mm)118
    • Profundidade (mm)251
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)4.3
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCVálvula
    • Código ETIMEC011431
    • Nome ETIMKitchen mixing tap
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 DescriçãoSink taps
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia