Publicar produtos
Single lever kitchen mixer with pull-out spout
Single lever kitchen mixer with pull-out spout
    hansgrohe

    Single lever kitchen mixer with pull-out spout

    Traduzido por Google,
    Metris M71 Monocomando de cozinha 320, bica extraível, 1 jacto, sBox
    Especificação
    • Surfaces: - 73812000 Chrome - 73812800 Stainless Steel Finish Specification: • consists of: single lever kitchen mixer, hose box • ComfortZone 320 • l-spout • swivel range adjustable in 2 steps to 110° or 150° • laminar spray • MagFit magnetic shower support • connection dimension: DN15 • maximum flow rate at 3 bar: 10 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ connections • temperature limitation adjustable • integrated non-return valve • suitable for continuous flow water heaters • sBox for quiet, smooth and protected hose guidance in the cabinet, under the countertop • extension length up to 76 cm • significantly reduced splashing by soft start of the water flow
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única73812800
    • Familia de productoKitchen mixers
    • Grupo de produtosM71
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-11-23
    • Número de edição1
    • Altura (mm)356
    • Largura (mm)138
    • Profundidade (mm)263
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)4.4
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCVálvula
    • Código ETIMEC011431
    • Nome ETIMKitchen mixing tap
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 DescriçãoSink taps
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia