Publicar produtos
Single lever kitchen mixer for installation in front of a window
Single lever kitchen mixer for installation in front of a window
    hansgrohe

    Single lever kitchen mixer for installation in front of a window

    Traduzido por Google,
    Metris M71 Monocomando de cozinha 320, instalação em frente de uma janela, 1 jacto
    Especificação
    • Surfaces: - 73814000 Chrome Specification: • ComfortZone 320 • swivel range adjustable in 3 steps 110°, 150° or 360° • installation in front of the window, can be laid flat, base height 57 mm • laminar spray • connection dimension: DN15 • maximum flow rate at 3 bar: 13 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ connections • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • significantly reduced splashing by soft start of the water flow
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única73814000
    • Familia de productoKitchen mixers
    • Grupo de produtosM71
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-03-26
    • Número de edição1
    • Altura (mm)356
    • Largura (mm)157
    • Profundidade (mm)263
    Relacionado
    • Material principalCromado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)3.2
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCVálvula
    • Código ETIMEC011431
    • Nome ETIMKitchen mixing tap
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 DescriçãoSink taps
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia