Publicar produtos
Aquno Select M81 Single lever kitchen mixer 250, pull-out spout, 2jet, sBox
Aquno Select M81 Single lever kitchen mixer 250, pull-out spout, 2jet, sBox
    hansgrohe

    Aquno Select M81 Single lever kitchen mixer 250, pull-out spout, 2jet, sBox

    Traduzido por Google,
    Aquno Select M81 Monocomando de cozinha 250, bica extraível, 2jet, sBox
    Especificação
    • Surfaces: - 73830000 Chrome - 73830670 Matt Black - 73830800 Stainless Steel Finish Specification: • consists of: single lever kitchen mixer, hose box, multifunctional strainer • ComfortZone 250 • l-spout • swivel range adjustable in 3 steps 60°, 110° or 150° • laminar spray, SatinFlow • change between SatinFlow and pull-out spout at the touch of a button • MagFit magnetic shower support • connection dimension: DN15 • maximum flow rate at 3 bar: 6 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ connections • integrated non-return valve • not suitable for continuous flow water heaters • sBox for quiet, smooth and protected hose guidance in the cabinet, under the countertop • extension length up to 76 cm • tap hole with Ø 35 mm required, recommendation: the middle of tap hole drilling should be max. 50 mm from the back side of of the bowl
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única73830000
    • Familia de productoKitchen mixers
    • Grupo de produtosAquno Select M81
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-11-23
    • Número de edição1
    • Altura (mm)281
    • Largura (mm)215
    • Profundidade (mm)254
    Relacionado
    • Material principalCromado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)5.4
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCVálvula
    • Código ETIMEC011431
    • Nome ETIMKitchen mixing tap
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 DescriçãoSink taps
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures