Publicar produtos
74200XXX Zesis S Single lever bidet mixer with pop-up waste set
74200XXX Zesis S Single lever bidet mixer with pop-up waste set
74200XXX Zesis S Single lever bidet mixer with pop-up waste set
    hansgrohe

    74200XXX Zesis S Single lever bidet mixer with pop-up waste set

    Traduzido por Google,
    Misturador de bidé monocomando Zesis S com conjunto de descarga pop-up
    Especificação
    • Surfaces: - 74200000 Chrome - 74200670 Matt Black Specification: • consists of: single lever bidet mixer, waste set • projection: 122 mm • spout height: 83 mm • ball-pivot joint • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • suitable for continous flow water heaters • pop-up waste set G 1¼ • material waste set: synthetic • connection type: G ⅜ hose connections • connection dimension: DN15
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única74200XXX
    • Familia de productoBidet mixers
    • Grupo de produtosZesis S
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-03-16
    • Número de edição1
    • Altura (mm)140
    • Largura (mm)46
    • Profundidade (mm)145
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)1.2
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bidês
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010126
    • Nome ETIMBidet
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 DescriçãoBidets
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 13.19
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Bidets
    • Número OmniClass23-31 23 00
    • Título OmniclassBidets