Publicar produtos
Vivenis Single lever basin mixer 110 with pop-up waste set
Vivenis Single lever basin mixer 110 with pop-up waste set
Vivenis Single lever basin mixer 110 with pop-up waste set
    hansgrohe

    Vivenis Single lever basin mixer 110 with pop-up waste set

    Traduzido por Google,
    Misturador monocomando 110 para lavatório Vivenis
    Especificação
    • Surfaces: - 75020000 Chrome - 75020670 Matt Black - 75020700 Matt White Specification: • consists of: single lever basin mixer, waste set • ComfortZone 110 • projection: 146 mm • spout height: 110 mm • spray type: WaterfallStream • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • pop-up waste set G 1¼ • material waste set: metal • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única75020XXX
    • Familia de productoBasin mixers
    • Grupo de produtosVivenis
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-11-02
    • Número de edição1
    • Altura (mm)168
    • Largura (mm)45
    • Profundidade (mm)174
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)1.8
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCVálvula
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_60_75_08_54
    • Uniclass 2015 DescriçãoMixers
    • Código CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Título CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures