Publicar produtos
Vivenis 3-hole basin mixer 90 with pop-up waste set
Vivenis 3-hole basin mixer 90 with pop-up waste set
Vivenis 3-hole basin mixer 90 with pop-up waste set
    hansgrohe

    Vivenis 3-hole basin mixer 90 with pop-up waste set

    Traduzido por Google,
    Misturador para lavatório de 3 furos Vivenis 90 com conjunto de descarga pop-up
    Especificação
    • Surfaces: - 75033001 Chrome - 75033671 Matt Black - 75033701 Matt White - 75033821 Brushed Nickel Specification: • consists of: 3-hole basin mixer, waste set • ComfortZone 90 • spray type: WaterfallStream • maximum flow rate at 3 bar: 4,5 l/min • ceramic valves hot/ cold 90° • suitable for continuous flow water heaters • pop-up waste set G 1 • material waste set: metal • connection type: G ⅜ compression • connection dimension: DN15
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única75033USA
    • Familia de productoBasin mixers
    • Grupo de produtosVivenis
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-11-02
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)3
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCVálvula
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_60_75_08_54
    • Uniclass 2015 DescriçãoMixers
    • Código CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Título CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures