Publicar produtos
75420XXX Vivenis Single lever bath mixer for exposed installation
75420XXX Vivenis Single lever bath mixer for exposed installation
75420XXX Vivenis Single lever bath mixer for exposed installation
    hansgrohe

    75420XXX Vivenis Single lever bath mixer for exposed installation

    Traduzido por Google,
    Misturador monocomando para banho Vivenis para instalação exposta
    Especificação
    • Surfaces: - 75420000 Chrome - 75420140 Brushed Bronze - 75420340 Brushed Black Chrome - 75420670 Matt Black - 75420700 Matt White Specification: • 2 functions • projection: 216 mm • centre distance: 150 ± 12 mm • spray type mixer: WaterfallStream • maximum flow rate at 3 bar: 19,4 l/min • flow rate for bath spout at 3 bar: 19,4 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • pressure diverter Select with automatic resetting • protected against backflow, according to DIN EN 1717 • with silencer • suitable for continous flow water heaters • connection dimension: DN15 • connection type: s-shaped connections • wall-mounted • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única75420XXX
    • Familia de productoBath mixers
    • Grupo de produtosVivenis
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-11-02
    • Número de edição1
    • Altura (mm)76
    • Largura (mm)306
    • Profundidade (mm)223
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)3.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCVálvula
    • Código ETIMEC011421
    • Nome ETIMOutlet for sanitary taps
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures